Variateur rotatif (R, LED), commande d'eclairage 2909
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Accessoires
-
Accessoires / pièce détachée électriques pour luminaires 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 131 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
MatièreMétal, PVC
-
Diametre de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage31 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur50 mm
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
Puissance absorbée (veille)0,20 W
-
Lampes LED réglables 230 V3 - 40 W
-
Section du conducteur0,5 - 2,5 mm²
-
Principe de variationCoupure de phase montante
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible miniature)
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
-
Entrée de poste secondaireNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 2909
Variateur rotatif (R, LED), commande d'eclairage
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 2909 - Variateur rotatif (R, LED) (EN, 2019-05)
Guide d'installation en-GB 2020-01-01
PDF266,78 kB
Notice d'instruction pour 2909 - Variateur rotatif (R, LED) (NL, 2019-05)
Guide d'installation nl-NL 2020-01-01
PDF266,64 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-02-15
PDF891,82 kB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-02-15
PDF891,81 kB