Series de mecanismos

De lo clásico a lo moderno: berker ofrece distintas series de diseño y con una selección de diferentes colores y materiales. Cada línea arquitectónica puede por tanto perfeccionarse hasta el último detalle.

lumina intense

lumina intense ofrece tres atractivos colores y un diseño de marco completamente nuevo. Para nuevas posibilidades. Y para cualquier entorno.

berker S.1

Hager serie berker S.1 es sinónimo de solución estándar. Esta serie expresa simplicidad, funcionalidad y atemporalidad.

berker B.3

La serie berker B.3 de Hager son marcos de aluminio genuino disponible en muchos colores diferentes.

berker B.7

Los marcos en dimensiones más grandes y diferentes tipos de material confieren a su instalación un aspecto distintivo.

berker Q.1

Hager berker Q.1: una vez que se toca, nunca se olvida. Nada más tocarlo uno se da cuenta de la diferencia. Gracias a su especial acabado superficial, tiene una sensación aterciopelada.

berker Q.3

Robustez. Cuesta pensar en una palabra que defina mejor la serie berker Q.3. Suave y liso pero al mismo tiempo muy duradero y resistente a los arañazos.

berker Q.7

¿Un interruptor que parece flotar en la pared? Es posible con los marcos berker Q.7 donde una base transparente se combina con plástico o materiales reales.

berker K.1

Menos es más - berker K.1 perfeccionó el arte del minimalismo. Ello lo convierte en la elección acertada para todos los interiores clásicos e intemporales.

berker K.5

Los claros contornos y la calidad del material determinan el aspecto cultivado en todo su conjunto del berker K.5. Tal vez un excelente ejemplo de ello: berker K.5 en elegante aluminio.

berker R.1

Agradable a primera vista: berker R.1 combina piezas centrales redondas con un contorno de marco suave con esquinas redondeadas. Esto le confiere un aspecto clásico, pero a su vez contemporáneo.

berker R.3

Marco cuadrado, piezas centrales redondas - berker R.3 se centra en los contrastes. Los marcos angulares consistentes le confieren un aspecto extremadamente distintivo.

berker R.8

Con su elegante placa de cristal de 3 mm de espesor, berker R.8 es una de las gamas de interruptores más delgadas del mercado.

berker Serie 1930

Serie 1930: un look clásico con tecnología moderna.

berker Serie Glas

El diseño clásico y la transparencia del cristal le ayudarán a crear un interior verdaderamente único, atemporal y elegante.

berker serie R.classic

¿Plástico? ¿Cristal? ¿Aluminio? ¿Acero inoxidable? ¿O sin marco? Todo ello es posible con la serie R.classic

berker TS

Los opuestos se combinan armoniosamente: El diseño del pulsador berker TS es sencillo, pero a su vez extravagante.

berker Integro

Gran tecnología en un espacio pequeño: berker Integro es la solución perfecta para todas las situaciones en las que los interruptores y tomas de corriente convencionales son demasiado grandes.

Instalación en sala seca

Una solución óptima para el montaje con cableado de montaje en la pared.