Instalación en sala húmeda
Solución de montaje en superficie, empotrada y protegida del agua: la gama cuadrada WG UP IP44 empotrada ofrece muchas funciones IP44 para uso en exteriores con marcos de tres colores y juegos de juntas. berker W.1 es ideal para instalaciones de montaje en superficie. Gracias a la protección IP55, la carcasa, las teclas basculantes y las tapas con bisagras de la gama de montaje en superficie de la sala húmeda mantienen la humedad alejada, incluyendo los chorros de agua. La caja dispone también de mucho espacio para el cableado y el sistema es particularmente rápido y fácil de montar.
IP44 empotrada
Hay varias maneras de implementar una instalación empotrada protegida contra el agua. La gama WG UP IP44 especialmente desarrollada por berker ofrece una amplia gama de funciones, un diseño cuadrado atemporal, marcos en tres colores y, con los sellados adecuados, clase de protección IP44.
IP44 montaje en superficie
Interruptores y pulsadores impermeables: los interruptores de llave y pulsadores protegidos contra el agua de berker. Sus carcasas estables fundidas a presión y los paneles frontales de aluminio no se ven afectados por las salpicaduras de agua y las altas cargas mecánicas.
cubyko IP55
cubyko IP55: la solución estanca. Hay mucho espacio para el cableado y el sistema es rápido y fácil de montar.