The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Puntos de carga para VE
  • Acce­so­rios y piezas de repuesto
  • Piezas de repuesto para esta­ciones de carga
  • XVS115
  • Puntos de carga para VE

Tarjeta electronica HMI witty one XVS115

EAN
3250610001455
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
82,05 €
/ uni. *
82,05 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Disponible próximamente

Tarjeta electronica HMI witty one

XVS115

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Documentos
  • Más productos

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 6 productos disponibles

Productos asociados

  • XVR111C

    Punto de carga trifásico witty one 1x11kW cable 6, 5m

    1.170,00 €  / uni.*
  • XVR107S

    Punto de carga monofásico witty one 1x7kW toma T2S

    1.000,00 €  / uni.*
  • XVR111S

    Punto de carga trifásico witty one 1x11kW toma T2S

    1.100,00 €  / uni.*
  • XVL122SLM

    1.750,00 €  / uni.*
  • XVL122CLM

    1.850,00 €  / uni.*
  • XVR107C

    EVCS witty one monofasico 1x7kW 6, 5m

    1.070,00 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    114 mm
  • Anchura
    57 mm
  • Profun­didad
    28 mm

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen XVS115 | Hager España

    Imagen del producto XVS115

  • Manual

    Imagen Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager España

    Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

    PDF
    203,74 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    XVS121 - Tapa color negro (versión cable)
    XVS121
    Tapa color negro (versión cable)
    Precio de venta
    100,00 €
    / uni. *
    100,00 €
    / uni. *
  • 2
    XVS140 - Base de montaje witty
    XVS140
    Base de montaje witty
    Precio de venta
    79,49 €
    / uni. *
    79,49 €
    / uni. *
  • 3
    XVS130 - Tapa color negro (versión toma)
    XVS130
    Tapa color negro (versión toma)
    Precio de venta
    140,00 €
    / uni. *
    140,00 €
    / uni. *
  • 4
    XVS116 - Tarjeta electronica HMI witty plus/pro
    XVS116
    Tarjeta electronica HMI witty plus/pro
    Precio de venta
    228,21 €
    / uni. *
    228,21 €
    / uni. *
  • 5
    XVS120 - Tapa color blanco (versión toma)
    XVS120
    Tapa color blanco (versión toma)
    Precio de venta
    140,00 €
    / uni. *
    140,00 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U