The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Puntos de carga para VE
    • Acce­so­rios y piezas de repuesto
    • Piezas de repuesto para esta­ciones de carga
    • XVS121
    EAN
    3250610103548
    Cantidad
    1 uni.
    • Piezas de repuesto para esta­ciones de carga

    Tapa color negro (versión cable) XVS121

    Precio de venta
    100,00 €
    / uni. *
    100,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa color negro (versión cable)

    XVS121

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 5 productos disponibles

    Productos asociados

    • XVL122C

      1.600,00 €  / uni.*
    • XVL122CFL

      2.300,00 €  / uni.*
    • XVL122CLM

      1.850,00 €  / uni.*
    • XVR107C

      EVCS witty one monofasico 1x7kW 6, 5m

      1.070,00 €  / uni.*
    • XVR111C

      Punto de carga trifásico witty one 1x11kW cable 6, 5m

      1.170,00 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      273 mm
    • Anchura
      248 mm
    • Profun­didad
      72 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Colour
      Negro

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    Hager REACH declaration XVS121
    PDF
    Hager Informe RoHS XVS121
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XVS121 | Hager España

      Imagen del producto XVS121

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XVS121 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XVS121

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-03-16

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager España

      Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    • Folleto

      Imagen Puntos de carga witty- witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

      Puntos de carga witty- witty one, witty plus, witty pro, witty park2

      PDF
      7,42 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      XEVS030 - PCBA LED witty share
      XEVS030
      PCBA LED witty share
      Precio de venta
      91,96 €
      / uni. *
      91,96 €
      / uni. *
    • 2
      XVS000 - kit accesorios witty one
      XVS000
      kit accesorios witty one
      Precio de venta
      79,49 €
      / uni. *
      79,49 €
      / uni. *
    • 3
      XVS131 - Tapa color blanco (versión cable)
      XVS131
      Tapa color blanco (versión cable)
      Precio de venta
      100,00 €
      / uni. *
      100,00 €
      / uni. *
    • 4
      XVS002 - Kit accesorios witty plus/pro
      XVS002
      Kit accesorios witty plus/pro
      Precio de venta
      97,44 €
      / uni. *
      97,44 €
      / uni. *
    • 5
      XVS115 - Tarjeta electronica HMI witty one
      XVS115
      Tarjeta electronica HMI witty one
      Precio de venta
      82,05 €
      / uni. *
      82,05 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U