The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • Acce­so­rios de cableado cubyko
  • cubyko - mono­bloc super­ficie
  • WNC001EC
  • Series de meca­nismos

Conmutador superfície, cubyko leaf, gris WNC001EC

EAN
3250617201353
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
14,44 €
/ uni. *
14,44 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Conmutador superfície, cubyko leaf, gris

WNC001EC

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
WNA681
WNA681
Caja de superfície, 1 elemento, gris
4,96 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    10 A
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Montaje en super­ficie
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
  • AT_Re­cycled­Ma­te­rial­Tota­lWe­ightP­lastic
    31 %
Mate­riales
  • Colour
    Gris
  • Código RAL
    7011
  • Acabado de la super­ficie
    Acabado sati­nado
  • Mate­rial
    Polipro­pi­leno
Iden­ti­fi­ca­ción
  • Dispo­si­ción de montaje
    Insta­la­ción completa con placa
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Controles e indi­ca­dores
  • Número de teclas
    1
Dimen­siones
  • Profun­didad de montaje
    62 mm
  • Profun­didad de montaje cajas de montaje empo­t­rado
    40 mm
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP55
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK07
Cone­xión
  • Tipo de contactos
    2 vías
Texto
  • Ilumi­na­ción
    Sin ilumi­na­ción (no se puede ilumi­nar)
  • Tipo de conmuta­ción / variante
    2 vías

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
REACH declaration WNC001EC
PDF
Informe RoHS WNC001EC
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen WNC001EC | Hager España

    Imagen del producto WNC001EC

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto WNC001EC | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto WNC001EC

    Conmutador superfície, cubyko leaf, gris

    PDF
  • Flyer

    Imagen Tríptico cubyko leaf | Hager España

    Tríptico cubyko leaf

    PDF
    320,48 kB
  • Folletos técnicos

    Imagen FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55 | Hager España

    FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55

    PDF
    2,15 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto cubyko: gama estanca IP55 | Hager España

    Folleto cubyko: gama estanca IP55

    PDF
    3,83 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-26 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    182,85 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    WUZ696 - Lámpara testigo, azul, "L", 250V
    WUZ696
    Lámpara testigo, azul, "L", 250V
    Precio de venta
    9,89 €
    / uni. *
    9,89 €
    / uni. *
  • 2
    WUZ698 - Lámpara señalización, blanca, "I", 250V
    WUZ698
    Lámpara señalización, blanca, "I", 250V
    Precio de venta
    7,60 €
    / uni. *
    7,60 €
    / uni. *
  • 3
    WUZ699 - Lámpara testigo, blanca, "L", 250V
    WUZ699
    Lámpara testigo, blanca, "L", 250V
    Precio de venta
    7,60 €
    / uni. *
    7,60 €
    / uni. *
  • 4
    WUZ695 - Lámpara señalización, roja, "I", 250V
    WUZ695
    Lámpara señalización, roja, "I", 250V
    Precio de venta
    10,63 €
    / uni. *
    10,63 €
    / uni. *
  • 5
    WNC025 - Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, superfície, gris
    WNC025
    Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, superfície, gris
    Precio de venta
    28,08 €
    / uni. *
    28,08 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U