Barra de aluminio 800A longitud 1800 mm UC91880AL
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 12 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada800 A
-
Anchura/grosor de la barra de conexión18 - 18 mm
-
Altura de la barra50 mm
-
Longitud del embarrado1770 mm
-
Con dientesNo
-
Tipo de barraPerfil
-
MaterialAluminio
-
TratamientoAnodizado
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto UC91880AL
Barra de aluminio 800A longitud 1800 mm
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-12-04
PDF4,12 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-02-09
PDF22,89 MB -
Folleto
Folleto Armario quadro evo
PDF2,85 MB
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaración de conformidad International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF348,14 kB