Conector de unión int. 400A, a embarrado UC826, para Quadro4/5/Plus UC868

EAN
3250616138681
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
605,44 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    400 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    50 mm
  • Anchura del producto instalado
    30 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Material
    Cobre
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Conector de unión int. 400A, a embarrado UC826, para Quadro4/5/Plus
Conector de unión int. 400A, a embarrado UC826, para quadro4/5/plus Conectores de unión. Para unir aparamenta de cabecera a embarrado. Interruptor automático 160/250 A. 1 juego = 4 piezas.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.