Tapa zócalo SL20080 blanco SL2008029016

EAN
4012740017985
Cantidad
36 MTRs
Grupo
80
7,39 €
/ Metro *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura de la canal
    80 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Exterior
  • Tapa con junta
    No
  • Anchura de la tapa
    20 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 9016
  • Color RAL
    RAL9016 - blanco tráfico
  • Grupo de materiales
    plástico
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.