![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final SL20080 blanco SL2008069016
EAN
4012740018036
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
3,42 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Dimensiones
-
Altura de la canal80 mm
-
Ancho de la canal20 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con junta-
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto SL2008069016
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF21 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF407 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para SL2008069016
PDF217 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SL2008069016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para SL2008069016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas