The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción para residen­cial
  • Canales de zócalo
  • SL200801LED
  • Gestión del cableado

Base zócalo LED 20x80mm SL200801LED

Base zócalo LED 20x80mm
EAN
4012740980258
Cantidad
18 Metros
Precio de venta
8,87 €
/ Metro *
8,87 €
/ Metro *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Base zócalo LED 20x80mm

SL200801LED

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 2 productos disponibles

Productos asociados

  • SL20080259011

    Tapa zócalo LED SL 20x80mm, negro

    10,94 €  / Metro*
  • SL2008025D1

    Tapa zócalo LED SL 20x80mm, alu

    17,19 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    80 mm
  • Anchura
    20 mm
  • Longitud
    2000 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Poli­cloruro de vinilo (PVC)
  • Colour
    Negro
Seguridad
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK07
  • Índice de protec­ción IP
    IP40
  • Series rela­cio­nadas
    SL LED 20x80

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
REACH declaration SL200801LED
PDF
Informe RoHS SL200801LED
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen SL200801LED | Hager España

    Imagen del producto SL200801LED

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto SL200801LED | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto SL200801LED

    Recy30% Base zócalo LED 20x80mm

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC | Hager España

    ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC

    PDF
    75,59 kB
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Licencia de producto

    Imagen Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager España

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licencia de producto International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Imagen EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager España

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Declaración de conformidad International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    SL20080901D1 - Soporte universal SL20080 Alu
    SL20080901D1
    Soporte universal SL20080 Alu
    Precio de venta
    30,63 €
    / uni. *
    30,63 €
    / uni. *
  • 2
    SL20080A9011 - Remate SL20080 negro
    SL20080A9011
    Remate SL20080 negro
    Precio de venta
    4,66 €
    / uni. *
    4,66 €
    / uni. *
  • 3
    LEDTR030 - Trafo 30W/24V para tira LED
    LEDTR030
    Trafo 30W/24V para tira LED
    Precio de venta
    93,85 €
    / uni. *
    93,85 €
    / uni. *
  • 4
    LED06WEISS - Tira LED 24V 28,8W IP68 6m, blanco
    LED06WEISS
    Tira LED 24V 28, 8W IP68 6m, blanco
    Precio de venta
    265,86 €
    / Kit *
    265,86 €
    / Kit *
  • 5
    SL200809LEDD1 - Set Caja + trafo LED SL 20x80, alu
    SL200809LEDD1
    Set Caja + trafo LED SL 20x80, alu
    Precio de venta
    179,85 €
    / Kit *
    179,85 €
    / Kit *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U