Trafo 100W/24V para tira LED LEDTR100

EAN
4012740980241
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
207,41 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    100 W
Tensión
  • Tensión de entrada
    ≈ 90…264 V AC
  • Tensión de salida
    máx. 24 V
Dimensiones
  • Longitud en mm
    190 mm
  • Altura
    37 mm
  • Ancho
    52 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Material
    Material plástico
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.