Set Caja + trafo LED SL 20x80, negro SL200809LED9011

EAN
4012740980289
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
140,74 €
/ Kit *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    ya ensamblado
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    24V
Dimensiones
  • Altura de la canal
    80 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
Instalación, montaje
  • Sin montaje
    Horizontal
Equipo
  • Número de unidades
    1
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.