![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja mecanismo modular SL20080, blanco SL200809039016
EAN
4012740018104
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
20,88 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatible45x45 mm
Dimensiones
-
Altura de la canal80 mm
-
Ancho de la canal20 mm
-
FormatoAparamenta de superficie
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
MaterialMezcla de materiales
-
Grupo de materialesmateriales diversos
Instalación, montaje
-
Sin montajeHorizontal
Accesorios incluidos
-
Equipadovacio
Equipo
-
Número de unidades1
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto SL200809039016
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador SL200809039016
PDF1 MB -
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF21 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF407 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para SL200809039016
PDF217 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SL200809039016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para SL200809039016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas