Características técnicas
Dimensiones
-
Altura80 mm
-
Anchura20 mm
-
Longitud2000 mm
Equipo
-
Número de compartimentos3 - 3
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)30 %
-
ColourNegro
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5 - 60 °C
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)6
-
Capacidad del cable ø11 mm, 2 cámara2
-
Capacidad del cable ø11 mm, 3 cámara4
-
Capacidad del cable ø11 mm, 4 cámaras0
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Clase de protección de entrada (IP)IP40
-
Series relacionadasSL Standard 20x80
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto SL200801
Recy30% Base zócalo SL20080 negro
PDF -
Folletos técnicos
ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC
PDF75,59 kB -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Licencia de producto
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Más descargas