![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Remate SL20080 blanco SL20080A9016
EAN
4012740018395
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
4,42 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Dimensiones
-
Altura del producto instalado33 mm
-
Altura de la canal80 mm
-
Longitud en mm110 mm
-
Ancho de la canal20 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Sin montajeHorizontal
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto SL20080A9016
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF21 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF407 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para SL20080A9016
PDF217 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SL20080A9016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para SL20080A9016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas