![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Remate SL20055 negro SL20055A9011
EAN
4012740894883
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
3,68 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Dimensiones
-
Altura del producto instalado22 mm
-
Altura de la canal55 mm
-
Longitud en mm110 mm
-
Ancho de la canal20 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro grafito
-
Color RALRAL 9011 - Negro grafito
-
MaterialABS
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Sin montajeHorizontal
Normas
-
CertificadosCE
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto SL20055A9011
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF21 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF407 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para SL20055A9011
PDF217 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SL20055A9011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para SL20055A9011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Remate SL20055 negro
Remate para caja 45x45 para zócalo serie tehalit SL de hager, SL20055, de 20x45mm . Color negro RAL 9011
Remate para caja 45x45 para zócalo serie tehalit SL de hager, SL20055, de 20x45mm . Color negro RAL 9011
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !