Remate para caja universal SL20055AC9011

EAN
4012740836531
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
3,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    22 mm
  • Altura de la canal
    55 mm
  • Longitud en mm
    90 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9011 - Negro grafito
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Sin montaje
    Horizontal
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C

Texto para prescripción

Remate para caja universal
Remate para caja universal 20x55 , negro

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.