Interruptor automático magnetotérmico serie N 4P 2A curva D 10/15kA NDN402A
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Tapón/tira de protección para barra colectora de fase 1 productos disponibles -
AOB tipo A-HI 2 productos disponibles -
AOB tipo A 1 productos disponibles -
AOB tipo AC/A-SEL 3 productos disponibles -
AOB tipo AC 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal IN2 A
-
Poder de corte asignado Icn a 230V AC según IEC 60898-120 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)15 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)15 kA
-
Corriente asignada a -15°C2,51 A
-
Corriente asignada a -10°C2,45 A
-
Corriente asignada a -5°C2,39 A
-
Corriente asignada a 0°C2,34 A
-
Corriente asignada a 5°C2,28 A
-
Corriente asignada a 10°C2,23 A
-
Corriente asignada a 15°C2,17 A
-
Corriente asignada a 20°C2,11 A
-
Corriente asignada a 25°C2,06 A
-
Corriente asignada a 30°C2 A
-
Corriente asignada a 35°C1,92 A
-
Corriente asignada a 40°C1,85 A
-
Corriente asignada a 45°C1,77 A
-
Corriente asignada a 50°C1,69 A
-
Corriente asignada a 55°C1,61 A
-
Corriente asignada a 60°C1,54 A
-
Corriente asignada a 65°C1,46 A
-
Corriente asignada a 70°C1,38 A
-
Poder de corte asignado Icn a 400V AC según IEC 60898-110 kA
-
Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60898-17,50 kA
-
Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)30 kA
-
Tipo de polo4P
-
CurvaD
-
Número de módulos4
-
Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-110 kA
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne de tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 - 400 V
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Distancia de la red60 mm
-
Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
-
Potencia disipada en IN8,63 W
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Anchura70 mm
-
Altura83 mm
-
Profundidad70 mm
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto NDN402A
Interruptor automático magnetotérmico serie N 4P 2A curva D 10/15kA
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Ficha de datos del producto
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB