Automático NDN 4P 1A D-10/15kA NDN401A
EAN
3250614619328
Cantidad
3 Piezas
Precio de venta
654,56 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles -
AOB tipo A 3 productos disponibles -
AOB tipo AC/A-SEL 6 productos disponibles -
AOB tipo AC 3 productos disponibles -
AOB tipo A-HI 2 productos disponibles -
Tapón/tira de protección para barra colectora de fase 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada1 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-215 kA
-
Corriente asignada a -25°C1,41 A
-
Corriente asignada a -20°C1,37 A
-
Corriente asignada a -15°C1,34 A
-
Corriente asignada a -10°C1,31 A
-
Corriente asignada a -5°C1,27 A
-
Corriente asignada a 0°C1,24 A
-
Corriente asignada a 5°C1,20 A
-
Corriente asignada a 10°C1,16 A
-
Corriente asignada a 15°C1,13 A
-
Corriente asignada a 20°C1,09 A
-
Corriente asignada a 25°C1,04 A
-
Corriente asignada a 30°C1 A
-
Corriente asignada a 35°C0,95 A
-
Corriente asignada a 40°C0,90 A
-
Corriente asignada a 45°C0,84 A
-
Corriente asignada a 50°C0,78 A
-
Corriente asignada a 55°C0,72 A
-
Corriente asignada a 60°C0,65 A
-
Corriente asignada a 65°C0,57 A
-
Corriente asignada a 70°C0,48 A
Arquitectura
-
Tipo de polo4P
-
CurvaD
Capacidad
-
Número de módulos4
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-110 kA
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 - 400 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
AT_GridDistance60 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-22
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal4,24 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura70 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto NDN401A
Automático NDN 4P 1A D-10/15kA
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Ficha de datos del producto
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Más descargas