Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 20A curva C 10/15kA NCN120A
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles -
Cubrebornes 1 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles -
Disparador shunt 2 productos disponibles -
Liberación de baja y sobretensión 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada20 A
-
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-27,50 kA
-
Poder de corte asignado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-110 kA
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito lcu bajo 230 V CA IEC60947-215 kA
-
Corriente asignada a -25°C25,08 A
-
Corriente asignada a -20°C24,66 A
-
Corriente asignada a -15°C24,24 A
-
Corriente asignada a -10°C23,80 A
-
Corriente asignada a -5°C23,36 A
-
Corriente asignada a 0°C22,91 A
-
Corriente asignada a 5°C22,45 A
-
Corriente asignada a 10°C21,98 A
-
Corriente asignada a 15°C21,51 A
-
Corriente asignada a 20°C21,02 A
-
Corriente asignada a 25°C20,51 A
-
Corriente asignada a 30°C20 A
-
Corriente asignada a 35°C19,47 A
-
Corriente asignada a 40°C18,93 A
-
Corriente asignada a 45°C18,37 A
-
Corriente asignada a 50°C17,80 A
-
Corriente asignada a 55°C17,20 A
-
Corriente asignada a 60°C16,58 A
-
Corriente asignada a 65°C15,94 A
-
Corriente asignada a 70°C15,28 A
-
Tipo de polo1P
-
CurvaC
-
Número de módulos1
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-110 kA
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 400 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
AT_GridDistance60 mm
-
Índice de protección IPIP20
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal2,56 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Altura83 mm
-
Anchura17,50 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto NCN120A
Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 20A curva C 10/15kA
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Ficha de datos del producto
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB