Canal de distribución LFF de PVC 60x190mm, blanco RAL9016 L=3m LFF6019009016L
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza final para conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo interior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo plano para el conducto de instalación 1 productos disponibles
-
Pieza en T para conducto de instalación 1 productos disponibles
-
Ver más 5 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Longitud3000 mm
-
Sección transversal interior9060 - 9060 mm²
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)38
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
Código RAL9016
-
ColourBlanco tráfico
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Índice de protección IPIP30
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
-
Número de particiones0
-
Número de particiones de conexión3
-
Clip de fijación de cable incluidoSí
-
Con película protectoraNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF6019009016L
-
Folletos técnicos
FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC
PDF82,53 kB -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MBFolleto Canales de diseño
PDF3,25 MBFolleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MBFolleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Declaración de conformidad International 2020-06-25
PDF48,04 kB