Ángulo plano ABS para canales LF601900, blanco RAL9016 LF6019059016

EAN
4012740012584
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
20,08 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Ángulo
    90 °
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    LF, LFF, FB
Dimensiones
  • Altura de la canal
    61 mm
  • Ancho de la canal
    190 mm
  • Medida a
    220 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    -
Materiales, acabados, colores
  • Material
    ABS
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.