Tabique separador para canales LF de 60 mm de altura y 3m longitud, PVC, gris M2026L
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 3 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
-
Longitud3000 mm
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
-
Tipo de montaje de la particiónMontaje a presión
-
Series relacionadasLFF 60x150, LFF 60x190, LFF 60x230
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto M2026L
Tabique separador, PVC, para canal LF de 60 mm de altura L=3m
PDF -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Licencia de producto
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaración de conformidad
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Declaración de conformidad International 2023-02-07
PDF52,28 kB