Interruptor automático de caja moldeada, h3+ P160,3P3D,50A,50kA, relé magnético HMS050BC
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 4 productos disponibles -
Disyuntor de alimentación del chasis 2 productos disponibles -
Cubrebornes 5 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada50 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-265 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-265 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-250 kA
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Bloque de disparoMAG (ICB)
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal22,50 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras40000
-
Índice de protección IPIP4X
-
Sección transversal de conductor flexible6 - 70 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido6 - 95 mm²
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
BloqueableSí
-
Material de cableCobre
-
Altura130 mm
-
Anchura90 mm
-
Profundidad97 mm
-
Compatible con RDC AOBNo
-
Adecuado para carril DINNo
-
Adecuado para tablero de distribuciónSí
-
Par de apriete nominal6 - 6 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal del terminal inferior6 - 6 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior6 - 6 Nm
-
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial6, 8, 10, 12
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HMS050BC
Interruptor automático de caja moldeada, h3+ P160,3P3D,50A,50kA, relé magnético
PDF -
Manual de instrucciones
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)
Manual de instrucciones International 2016-03-09
PDF4,40 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Manual de instrucciones International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Archivos STEP
CAD file for MCCB 160A 3P
Archivos STEP International 2023-11-24
STP886,39 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-02-01
PDF300,00 kB