The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • HMD299
    EAN
    3250613230302
    Cantidad
    1 uni.

    Interruptor automático magnetotérmico serie HM 2P 125A curva D 15kA HMD299

    Precio de venta
    486,36 €
    / uni. *
    486,36 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor automático magnetotérmico serie HM 2P 125A curva D 15kA

    HMD299

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (11)
    • AOB 125 A tipo A-HI 1 productos disponibles
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases 1 productos disponibles
    • Cubrebornes 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • AOB 125 A tipo A-HI
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases
    • Cubrebornes
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Dispa­rador shunt
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Adap­tador de carril DIN
    • BDH280E

      Bloque diferencial para serie HM 2P 30mA 80-100-125A tipo A HI

      1.216,34 €  / uni.*
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      16,54 €  / uni.*
    • MZN131

      Juego separadores de polos para int. aut. magnetotérmicos serie HM (3 unidades)

      9,88 €  / Kit*
    • MZN130

      Tapa precinto para bornes de interruptores serie HM

      15,70 €  / uni.*
    • LZ060

      Separador disipador

      7,14 €  / uni.*
    • MZ204

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

      157,25 €  / uni.*
    • MZ203

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

      160,26 €  / uni.*
    • MZ212

      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

      117,00 €  / uni.*
    • MZ202

      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      101,71 €  / uni.*
    • MZ201

      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      95,58 €  / uni.*
    • L061

      Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

      3,89 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      2P
    • Curva
      D
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      415 - 415 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      6000 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      3,5 - 5,0 Nm
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      3,60 - 3,60 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      3,60 - 3,60 Nm
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      125 A
    • Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60898-1
      7,50 kA
    • Poder de corte asig­nado Icn a 230V AC según IEC 60898-1
      15 kA
    • Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)
      15 kA
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      15 kA
    • Corriente asig­nada a 30°C
      125 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      122 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      119 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      115,70 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      112 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      109,10 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      105,60 A
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder de corte asig­nado Icn según IEC 60898-1
      15 kA
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      21 W
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      4000
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      20000
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 70 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 50 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      50 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      70 mm²
    Condi­ciones de uso
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      Para todos los climas
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Conec­ti­vidad
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    Dimen­siones
    • Altura
      90 mm
    • Anchura
      53 mm
    • Profun­didad
      70 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration HMD299
    PDF
    Informe RoHS HMD299
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HMD299 | Hager España

      Imagen del producto HMD299

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HMD299 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HMD299

      Interruptor automático magnetotérmico serie HM 2P 125A curva D 15kA

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-05-12

      PDF
      454,73 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-07-16

      PDF
      100,75 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-05-12

      PDF
      439,38 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U