Interruptor automático magnetotérmico serie HM 3P 80A curva B 15kA HMB380
Precio de venta
739,73 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
AOB 125 A tipo A-HI 2 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles -
Funciones de separación de fases 1 productos disponibles -
Cubrebornes 1 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN80 A
-
Poder de corte asignado Icn a 230V AC según IEC 60898-130 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)15 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)15 kA
-
Corriente asignada a -15°C109,25 A
-
Corriente asignada a -10°C106 A
-
Corriente asignada a -5°C102,75 A
-
Corriente asignada a 0°C99,5 A
-
Corriente asignada a 5°C96,25 A
-
Corriente asignada a 10°C93 A
-
Corriente asignada a 15°C89,75 A
-
Corriente asignada a 20°C86,5 A
-
Corriente asignada a 25°C83,25 A
-
Corriente asignada a 30°C80 A
-
Corriente asignada a 35°C77,55 A
-
Corriente asignada a 40°C75,1 A
-
Corriente asignada a 45°C72,65 A
-
Corriente asignada a 50°C70,2 A
-
Corriente asignada a 55°C67,75 A
-
Corriente asignada a 60°C65,3 A
-
Corriente asignada a 65°C62,85 A
-
Corriente asignada a 70°C60,4 A
-
Poder de corte asignado Icn a 400V AC según IEC 60898-115 kA
-
Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60947-250 %
-
Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60898-17,5 kA
-
Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)30 kA
Arquitectura
-
Tipo de polo3P
-
CurvaB
Capacidad
-
Número de módulos4,50
Principales características eléctricas
-
Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-115 kA
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior3,60 - 3,60 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior3,60 - 3,60 Nm
-
Par de apriete nominal3,5 - 5,0 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne de tornillo
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne de tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna415 - 415 V
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 70 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 50 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 50 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 70 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible50 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido70 mm²
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Distancia de la red110 mm
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-23
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Protección a la humedad en el airePara todos los climas
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Potencia
-
Potencia disipada en IN20,32 W
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Anchura80 mm
-
Altura90 mm
-
Profundidad70 mm
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HMB380
Interruptor automático magnetotérmico serie HM 3P 80A curva B 15kA
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF272,04 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-05-12
PDF439,38 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-07-16
PDF100,75 kB
Más descargas