Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P160,3P3D,25A,25kA relé TM reg HHS025DC
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Adaptador de cable auxiliar 2 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 4 productos disponibles -
Disyuntor de alimentación del chasis 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal IN25 A
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)25 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)35 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-235 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-225 kA
-
Poder de corte último Icu a 660V AC (EN 60947-2)6 kA
-
Poder de corte último Icu a 690V AC (EN 60947-2)6 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 6094730,10 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 6094729,60 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 6094728,90 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 6094728,30 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 6094727,70 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 6094727 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 6094726,40 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 6094725,70 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 6094725 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 6094724,30 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 6094723,50 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 6094722,80 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 6094722 A
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Unidad de disparoTM A/A.
-
Potencia disipada en IN19,50 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Número de maniobras mecánicas40000
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
-
Sección transversal de conductor flexible6 - 70 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido6 - 95 mm²
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
InterenclavableSí
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Material de cableCobre
-
Compatible con RDC AOBNo
-
Adecuado para perfil DINNo
-
Adecuado para cuadro de distribuciónSí
-
Altura130 mm
-
Anchura90 mm
-
Profundidad97 mm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal6 - 6 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior6 - 6 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior6 - 6 Nm
-
Protección instantánea (li): coeficiente de regulación del dial6, 8, 10, 12
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HHS025DC
Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P160,3P3D,25A,25kA relé TM reg
PDF -
Manual de instrucciones
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Manual de instrucciones International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Archivos STEP
CAD file for MCCB 160A 3P
Archivos STEP International 2026-04-15
STP886,39 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB