Interruptor automático caja moldeada, h3+ P160,3P3D, 160A, 70kA, relé TM reg. HES160DC
EAN
3250613177201
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.617,35 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Disparador shunt 5 productos disponibles
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles
-
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 4 productos disponibles
-
Maneta para disyuntor de alimentación 1 productos disponibles
-
Ver más 16 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada160 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-270 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-285 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-285 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-250 kA
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
Funciones
-
Bloque de disparoTM A/A.
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal42,30 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras40000
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible6 - 70 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido6 - 95 mm²
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Cubierta, puerta
-
BloqueableSí
Cable
-
Material de cableCobre
Compatibilidad
-
Compatible con RDC AOBNo
-
Adecuado para carril DINNo
-
Adecuado para tablero de distribuciónSí
Dimensiones
-
Altura130 mm
-
Anchura90 mm
-
Profundidad97 mm
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal6 - 6 Nm
Principales características eléctricas
-
Par de apriete nominal del terminal inferior6 - 6 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior6 - 6 Nm
Protección eléctrica
-
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial6, 7, 8, 9, 10
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2016-03-09
PDF4,40 MBManual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Manual de instrucciones International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Archivos STEP
Archivos STEP International 2023-11-24
STP886,39 kB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-02-01
PDF300,00 kB
Más descargas