![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptor automático caja moldeada, h3+ P160,3P3D, 25A, 70kA, relé TM reg. HES025DC
EAN
3250613176921
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
1.098,40 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutrosin neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Número de polos3 P
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Aparato equipado con función protecciónSí
-
Función conmutadorNo
-
Función interruptor de cabeceraSí
-
Función interruptor de "paro de emergencia"No
-
Función interruptor de seguridadNo
-
Función interruptor mantenimiento/servicioSí
-
Bloque de disparoTM A/A
-
Protección diferencial integradaNo
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 690 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento800 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensiónNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal25 A
-
Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)6 kA
-
Regulación del térmico0.63 / 0.8 / 1
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 6094730.1 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 6094729.6 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 6094728.9 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 6094728.3 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 6094727.7 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 6094727 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 6094726.4 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 6094725.7 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 6094725 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 6094724.3 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 6094723.5 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 6094722.8 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 6094722 A
-
ics9476606 kA
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)6 kA
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)6 kA
-
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)6 kA
-
Poder de corte en 1 polo a 690 V (EN60947-2)2.5 kA
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)85 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)85 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)70 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)70 kA
-
Valor de regulación térmica16 / 20 / 25 A
-
ics110138vaciec60947285 kA
-
icu220vaciec60947285 kA
-
icu380vaciec60947270 kA
-
icu660vaciec6094726 kA
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado97 mm
-
Altura del producto instalado130 mm
-
Anchura del producto instalado90 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia disipada por polo a 0,63 In2.66 W
-
Potencia disipada por polo a 0,8 In4.16 W
-
Potencia disipada total a 0,63 In7.99 W
-
Potencia disipada total a 0,8 In12.48 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal19.5 W
-
Potencia disipada por polo6.5 W
Disparo
-
Disparo rápido (Short time)No
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras40000
Puerta, tapa
-
Bloqueable por candadoSí
Instalación, montaje
-
Par de apriete6Nm
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptadorSí
-
Adaptado a su montaje en panel frontal centradoNo
-
suitableforfrontmountingNo
-
Adaptado para su montaje en sueloSí
Conexión
-
Sección de conexión en cable rígido6 / 95 mm²
Cable
-
Material del cableCu
Configuración
-
Corriente de regulación del magnético150 / 200 / 250 / 300 A
-
Regulación del magnético6 / 8 / 10 / 12
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalNo
-
AccesoriableSí
Casos de empleo
-
Categoría de empleoA
Normas
-
NormaIEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Temperatura
-
Temperatura de calibración50 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador HES025DC
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
PDF7 MBManuales para el instalador HES025DC
PDF4 MB -
manual de instalación
PDF48 MB -
Archivos STEP
STP886 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF300 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HES025DC
PDF428 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HES025DC
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para HES025DC
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas