Interruptor de maniobra-seccionador x250, 3P, 250A HCB250H
EAN
3250613136796
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Disparador shunt 6 productos disponibles
-
Bobina de tensión mínima 10 productos disponibles
-
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 2 productos disponibles
-
Maneta para disyuntor de alimentación 1 productos disponibles
-
Ver más 13 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada250 A
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw IEC609473 kA
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
Conexión
-
Sección transversal de conductor rígido35 - 185 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible35 - 150 mm²
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Funciones
-
Bloque de disparoInterruptor
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-03-03
PDF187,58 kB
Más descargas