Mando a motor para interruptores x250, 110-240 Vac HXB042H
EAN
3250613346522
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
2.273,57 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión circuito de mando en AC230 - 240 V
-
Tensión circuito de mando en CC0 - 0 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Funciones
-
Con función de reinicio automáticoNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2014-03-20
PDF2,23 MB
Más descargas