Mando a motor para interruptores x250, 24 Vdc HXB040H
EAN
3250613346515
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
2.273,57 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCC
-
Tensión circuito de mando en AC0 - 0 V
-
Tensión circuito de mando en CC24 - 24 V
Funciones
-
Con función de reinicio automáticoNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2014-03-20
PDF2,23 MB
Más descargas