The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Arma­rios de suelo univers N
    • FR24U1
    EAN
    3250616004184
    Cantidad
    1 uni.
    • Arma­rios de suelo univers N

    Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+100 a.800 p.400mm,pta.transparente FR24U1

    Precio de venta
    3.604,58 €
    / uni. *
    3.604,58 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+100 a.800 p.400mm,pta.transparente

    FR24U1

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (29)
    • Expan­sio­na­dores de unión 3 productos disponibles
    • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables 4 productos disponibles
    • Cerra­duras 6 productos disponibles
    • Pren­saes­topas 5 productos disponibles
    • Elemento base/base 2 productos disponibles
    • Acce­so­rios de trans­porte 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Expan­sio­na­dores de unión
    • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables
    • Cerra­duras
    • Pren­saes­topas
    • Elemento base/base
    • Acce­so­rios de trans­porte
    • Acce­so­rios de montaje
    • Perfil DIN
    • Inserto para sistema de cierre
    • Terminal de barra colec­tora
    • Emba­rrado
    • Panel supe­rio­r/techo para armario
    • Compo­nentes para dispo­si­ción del sistema /sis­tema de suje­ción
    • FZ404

      Placa de entrada de cables estanca, sin precortes, para armarios Univers

      69,39 €  / uni.*
    • FZ402

      Placa de entrada de cables estanca, con 39 precortes, para armarios Univers

      66,28 €  / uni.*
    • FZ435A

      Placa de cobertura inferior univers IP55

      26,34 €  / uni.*
    • FZ774A

      Kit de unión vertical para armarios Univers IP55 ancho 1050mm

      104,09 €  / uni.*
    • FZ8441

      Perfil de fijación de cables a zócalo longitud 1050mm

      84,48 €  / uni.*
    • FZ800D

      Soporte para perfil de refuerzo clase II prof 400 mm

      53,31 €  / uni.*
    • UT21D

      Perfil refuerzo p.montantes func., univers, long.1050mm

      77,88 €  / uni.*
    • FZ537

      Manecilla rotativa para quadro evo, recambio

      136,85 €  / uni.*
    • FZ506

      Cerradura con llave de sierra nº 1242E, escamoteable, armarios Univers IP55

      99,16 €  / uni.*
    • FZ508

      Manecilla rotativa con llave de sierra nº 1242E, quadro evo IP55

      141,73 €  / uni.*
    • FZ530

      Manecilla doble sin llave, para armarios univers IP65

      92,59 €  / uni.*
    • FZ532

      Manecilla rotativa standard, sin llave, armarios univers IP55/65

      94,44 €  / uni.*
    • FZ533

      Manecilla rotativa standard, con llave núm.1333, armarios univers IP55/65

      149,67 €  / uni.*
    • VZ016M

      Prensaestopas, IP65 , M16

      4,38 €  / uni.*
    • VZ020M

      Prensaestopas, IP65 , M20

      4,38 €  / uni.*
    • VZ025M

      Prensaestopas, IP65 , M25

      4,60 €  / uni.*
    • VZ032M

      Prensaestopas, IP65 , M32

      5,71 €  / uni.*
    • VZ040M

      Prensaestopas, IP65 , M40

      11,30 €  / uni.*
    • FZ654A

      Zócalo soporte de 100 mm. de alto, para armarios Univers IP55, de 1050x400 mm.

      422,30 €  / uni.*
    • FZ664A

      Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP55, de 1050x400 mm.

      506,73 €  / uni.*
    • FZ831

      Juego de cáncamos de elevación univers IP55

      215,39 €  / uni.*
    • FZ829

      Patas de fijación mural para armarios univers IP55

      77,06 €  / uni.*
    • FZ721B

      Kit de unión horizontal para armarios Univers IP55 prof. 400mm

      300,72 €  / uni.*
    • UN12A

      Montantes para armarios univers altura 1800mm

      117,07 €  / uni.*
    • FZ515

      Pieza de cierre triangular (8 mm) (reemplaza la llave triangular)

      78,54 €  / uni.*
    • KS70A

      Conector de 2 pletinas de tierra de 12x6 mm, longitud 250 mm

      170,02 €  / uni.*
    • KS72C

      Pletina de cobre perforada de 1000x12x6 mm, 160A

      218,78 €  / uni.*
    • FZ417

      Juego 2 rejillas de ventilación IP2X

      114,32 €  / uni.*
    • FZ801A

      Fijación perfil a zócalo de 100mm

      44,62 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      1950 mm
    • Anchura
      1050 mm
    • Profun­didad
      400 mm
    • Grosor de la pared lateral
      1,50 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Tipo de cerra­dura
      Sin bloqueo
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK10
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      4
    • Número de aber­turas de la placa de brida
      8
    • Número de filas
      12
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en suelo
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Mate­rial
      Acero
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      2
    • Número de bloqueos
      1
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      Sí
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta doble, asimé­t­rica
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      800 A
    Tensión
    • Tensión nominal
      690 - 690 V

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FR24U1
    PDF
    Informe RoHS FR24U1
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FR24U1 | Hager España

      Imagen del producto FR24U1

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FR24U1 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FR24U1

      Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+100 a.800 p.400mm,pta.transparente

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2018-09-28 | Hager España

      Manual de instalación International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure -  Profundidad 400 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure - Profundidad 400 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,39 MB
      Imagen Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure -  Profundidad 400 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure - Profundidad 400 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,48 MB
    • Manual

      Imagen English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager España

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Manual International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-06-03 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FR25L2 - Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+200 a.1050 p.275mm,pta.transparente
      FR25L2
      Armario Univers metálico, IP55, claseII, h.1850+200 a.1050 p.275mm, pta.transparente
      Precio de venta
      4.226,37 €
      / uni. *
      4.226,37 €
      / uni. *
    • 2
      FR24U2 - Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+200 a.800 p.400mm,pta.transparente
      FR24U2
      Armario Univers metálico, IP55, claseII, h.1850+200 a.800 p.400mm, pta.transparente
      Precio de venta
      3.743,17 €
      / uni. *
      3.743,17 €
      / uni. *
    • 3
      FR24S2 - Armario Univers metálico, IP55, clase II  alt.1850+200  a.1050 p.275 mm
      FR24S2
      Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1850+200 a.1050 p.275 mm
      Precio de venta
      3.612,21 €
      / uni. *
      3.612,21 €
      / uni. *
    • 4
      FR22L2 - Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+200 a.300 p.275mm,pta.transparente
      FR22L2
      Armario Univers metálico, IP55, claseII, h.1850+200 a.300 p.275mm, pta.transparente
      Precio de venta
      3.039,55 €
      / uni. *
      3.039,55 €
      / uni. *
    • 5
      FR26U1 - Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+100 a.1300 p.400mm,pta.transparente
      FR26U1
      Armario Univers metálico, IP55, claseII, h.1850+100 a.1300 p.400mm, pta.transparente
      Precio de venta
      4.994,03 €
      / uni. *
      4.994,03 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U