Manecilla rotativa standard, sin llave, armarios univers IP55/65 FZ532
EAN
3250612765324
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
81,89 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Puerta, tapa
-
Utilización de la empuñadoracierre
Equipo
-
haspadlockNo
-
withtoggleSí
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FZ532
PDF269 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FZ532
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para FZ532
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas