Montantes para armarios univers altura 1800mm UN12A

EAN
3250616240100
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
103,58 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    1797 mm
  • Altura del producto instalado
    18 mm
  • Longitud en mm
    1800 mm
  • Anchura del producto instalado
    26.2 mm
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.