Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+200 a.300 p.275mm,pta.transparente FR22L2
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Componentes para cableado, entrada de cables y fijación de cables 2 productos disponibles -
Componentes para disposición del sistema /sistema de sujeción 1 productos disponibles -
Terminal de barra colectora 1 productos disponibles -
Inserto para sistema de cierre 1 productos disponibles -
Cerraduras 1 productos disponibles -
Perfil DIN 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Altura2050 mm
-
Anchura550 mm
-
Profundidad275 mm
-
Grosor de la pared lateral1,50 mm
-
Clase de protección de entrada (IP)IP55
-
Clase de protecciónClase de aislamiento II
-
Tipo de cerraduraSin bloqueo
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Número de sección en anchura2
-
Número de aberturas de la placa de brida4
-
Número de filas12
-
Montaje enMontaje en suelo
-
Adecuado para uso en exterioresNo
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
-
TratamientoCon revestimiento en polvo
-
MaterialAcero
-
Acabado de la superficieMate
-
Número de puertas de armario1
-
Número de bloqueos1
-
La puerta/cubierta es transparenteSí
-
Tipo de puerta de armarioPuerta simple
-
Corriente nominal IN800 A
-
Tensión nominal690 - 690 V
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto FR22L2
Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+200 a.300 p.275mm,pta.transparente
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Folleto
Armario univers - distribucion electrica hasta 630A
PDF1017,48 kB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Objetos BIM Revit
Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure - Profundidad 275 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022
Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18
RFA1,39 MBSerie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure - Profundidad 275 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022
Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18
RFA1,48 MB -
Manual
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Manual International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB