The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • FZ417

Juego 2 rejillas de ventilación IP2X FZ417

EAN
3250612764174
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
106,80 €
/ uni. *
106,80 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Juego 2 rejillas de ventilación IP2X

FZ417

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 92 productos disponibles

Productos asociados

  • FR75S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 1100x1300x275 mm

    3.171,10 €  / uni.*
  • FR64S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 950x1050x275 mm

    2.566,80 €  / uni.*
  • FR62S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 950x550x275 mm

    1.746,10 €  / uni.*
  • FR54S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 800x1050x275 mm

    2.282,00 €  / uni.*
  • FR51S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 800x300x275 mm

    1.306,20 €  / uni.*
  • FR45S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 650x1300x275 mm

    2.320,80 €  / uni.*
  • FR44S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 650x1050x275 mm

    1.977,40 €  / uni.*
  • FR43S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 650x800x275 mm

    1.529,00 €  / uni.*
  • FR55S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 800x1300x275 mm

    2.686,60 €  / uni.*
  • FR71S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 1100x300x275 mm

    1.624,10 €  / uni.*
  • FR65S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 950x1300x275 mm

    3.012,50 €  / uni.*
  • FR81S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 1250x300x275 mm

    1.697,90 €  / uni.*
  • FR82S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 1250x550x275 mm

    2.017,50 €  / uni.*
  • FR83S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 1250x1250x275 mm

    2.293,30 €  / uni.*
  • FR85S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 1250x1300x275 mm

    3.315,20 €  / uni.*
  • FR91S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 1400x300x275 mm

    1.765,80 €  / uni.*
  • FR95S

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 1400x1300x275 mm

    3.304,40 €  / uni.*
  • FR13S1

    Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1700+100 a.800 p.275 mm

    3.042,50 €  / uni.*
  • FR14S1

    Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1700+100 a.1050 p.275 mm

    3.140,60 €  / uni.*
  • FR15S1

    Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1700+100 a.1300 p.275 mm

    3.532,80 €  / uni.*

Características técnicas

Equipo
  • Con entrada de cable
    No
Mate­riales
  • Mate­rial
    Metal
  • Colour
    Blanco

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ417
PDF
Hager Informe RoHS FZ417
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FZ417 | Hager España

    Imagen del producto FZ417

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FZ417 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FZ417

    Juego 2 rejillas de ventilación IP2X

    PDF
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U