![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Contactor 3P+1NC 9A AC3 230VAC EV00901C
EAN
3250612235858
Cantidad
1 uni.
Grupo
71
Precio de venta
59,96 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de polos3 P
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna690 V
-
typeusupplycontrolAC
-
typeusupplyauxilcontactAC / DC
-
typeconnectioncontrolauxcontactBorne con tornillos
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento690 V
-
Tensión circuito de mando en c.a.230 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
-
us50hzforcoil230 V
-
us60hzforcoil240 V
-
voltagedropoutacofcoil69 / 138 V
-
voltagepickupacofcoil184 / 253 V
-
ueauxiliarycontactac600 V
-
ueauxiliarycontactdc250 V
Corriente eléctrica
-
ie110vdc1iec60947420 A
-
ie200vdc1iec60947415 A
-
ie3p220230vac1iec60947422 A
-
ie3p220230vac3iec6094749 A
-
ie3p220230vac4iec6094746 A
-
ie60vdc1iec60947420 A
-
ieauxiliarycontact230vac1510 A
-
Corriente asignada de empleo en AC39 A
-
ie3p380400vac1iec60947422 A
-
ie3p380400vac3iec6094749 A
-
ie3p380400vac4iec6094746 A
-
ieauxiliarycontact110vac1510 A
-
ieauxiliarycontact24vac1510 A
-
ieauxiliarycontact24vdc131 A
-
ieauxiliarycontact250vdc131 A
Dimensiones
-
strippinglengthmaincircuit10 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal2 W
-
Potencia disipada por bobina1.4 W
-
powerlossieac3400v0.6 W
-
powerpickupacofcoil24 VA
-
powersealingacofcoil3.4 VA
-
p3p220230vac1iec6094748 kW
-
p3p220230vac4iec6094741.5 kW
-
p3p380400vac1iec60947414 kW
-
p3p220230vac3iec6094742.5 kW
-
p3p380400vac4iec6094742.5 kW
Especificaciones electricas
-
tighttorquecontrolandauxcontact1.2 Nm
-
tighttorquemaincircuit1.2 Nm
Resistencia
-
impedanceperpole2.5 mΩ
Endurancia
-
End. Mec. número de maniobras por hora9000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras10000000
Instalación, montaje
-
typeconnectionmaincircuitBorne con tornillos
Conexión
-
strippinglengthcontrolauxlcontact10 mm
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados1
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos normalmente cerrados0
-
Número de contactos normalmente abiertos3
Normas
-
NormaEN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1 ; EN 60947-5-1 ; IEC 60947-5-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…60 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF421 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF60 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para EV00901C
PDF352 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para EV00901C
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para EV00901C
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas