The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • Detec­tores
    • Detec­tores de techo
    • EE804A
    Detector de movimiento y de presencia versión Basic para automatizar la iluminación en interiores. Sensores infrarrojos de alta sensibilidad y tecnología ON/OFF. Área de detección 360° y alcance hasta 6m a una altura recomendada de 2,5-3,5 m. Diseño compacto para instalación en techo, en superficie o cajas empotrables. Cabezal extraíble para montaje ágil. Ajustes luminosidad 5-1000 lux y retardo 5s-30 min. Plástico blanco, IP21 y bajo consumo; ideal residencial, áreas de alto transito, entradas.
    EAN
    3250612258765
    Cantidad
    1 uni.
    • Detec­tores de techo

    Detector de movimiento + presencia Basic por infrarrojos 360º de superficie EE804A

    Precio de venta
    124,60 €
    / uni. *
    124,60 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Detector de movimiento + presencia Basic por infrarrojos 360º de superficie

    EE804A

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Detec­ción
    • Diseño del sensor
      Detector de movi­miento, Detector de presencia
    • Ángulo de detec­ción
      360 - 360
    • Ángulo de detec­ción hori­zontal
      360 - 360
    Configura­ción
    • Retardo
      5 S - 30 Min
    • Sensibi­lidad de respuesta ajus­table
      No
    • Tiempo de retardo de desco­ne­xión
      0
    • Tiempo de retardo de encen­dido
      0
    Ilumi­na­ción
    • Lumi­no­sidad de reac­ción, ajus­table
      5 - 1000 lx
    • Potencia de la lámpara LED
      400 W
    • Umbral de detec­ción
      5 - 1000 lx
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Borne de tornillo
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      0
    • Altura de montaje reco­men­dada
      2,5 - 3,5 m
    • Altura de la insta­la­ción
      2 - 4 m
    • Diámetro
      100 mm
    • Diámetro incor­po­rado
      0
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9001
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP21
    Equipo
    • Carga capa­citiva
      Sí
    • Entrada de la subes­ta­ción
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Posibi­lidad de montaje en techo
      Sí
    Texto
    • Función
      Solo se puede emplear como aparato individual
    • Tipo de montaje
      Posibi­lidad de montaje sobre cajas empo­t­ra­bles, Para montaje en techo
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      230 V +10 %/-15 %
    Alcance
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión frontal
      6 m
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión lateral
      6 m

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE804A
    PDF
    Informe RoHS EE804A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EE804A | Hager España

      Imagen del producto EE804A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EE804A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EE804A

      Detector de movimiento + presencia por infrarrojos 360º de superficie

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09) | Hager España

      Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09)

      Manual de instalación en-GB 2017-10-16

      PDF
      936,55 kB
      Imagen Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (es, 2017-09) | Hager España

      Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (es, 2017-09)

      Manual de instalación es-ES 2017-10-16

      PDF
      937,13 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones en detectores | Hager España

      Folleto Soluciones en detectores

      PDF
      2,41 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-11-04

      PDF
      126,18 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EE883 - Detector movimiento 360° Hiperfrecuencia
      EE883
      Detector movimiento 360° Hiperfrecuencia
      Precio de venta
      268,54 €
      / uni. *
      268,54 €
      / uni. *
    • 2
      TXC515 - Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie
      TXC515
      Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie
      Precio de venta
      216,38 €
      / uni. *
      216,38 €
      / uni. *
    • 3
      TXD505 - Detector pasillo, 30x5m., KNX, empotrar
      TXD505
      Detector pasillo, 30x5m., KNX, empotrar
      Precio de venta
      216,38 €
      / uni. *
      216,38 €
      / uni. *
    • 4
      TXC513 - Detector, Ø 20m., KNX, superficie
      TXC513
      Detector, Ø 20m., KNX, superficie
      Precio de venta
      205,57 €
      / uni. *
      205,57 €
      / uni. *
    • 5
      EER501 - Detector de movimiento + presencia Mini por infrarrojos 360º de empotrar, blanco
      EER501
      Detector mov. Mini 360° empotrar Ø10m
      Precio de venta
      145,00 €
      / uni. *
      145,00 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U