The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • TXC513
    EAN
    3250612256280
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • Detec­tores de techo
    • Ver más

    Detector, Ø 20m., KNX, superficie TXC513

    Precio de venta
    205,57 €
    / uni. *
    205,57 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Detector, Ø 20m., KNX, superficie

    TXC513

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Detec­ción
    • Diseño del sensor
      Detector de movi­miento, Detector de presencia
    • Ángulo de detec­ción
      360 - 360
    • Ángulo de detec­ción hori­zontal
      360 - 360
    Configura­ción
    • Ciclo de trabajo mínimo
      5 s
    Dimen­siones
    • Altura de la insta­la­ción
      2,50 - 2,50 m
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico, Termo­plás­tico
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    Equipo
    • Entrada de la subes­ta­ción
      No
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    • Posibi­lidad de montaje en techo
      Sí
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Infor­ma­ción básica, Tele­grama KNX gené­rico, Medi­ción de la ilumi­nancia
    • Formatos de datos
      KNX (TP)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No
    Alcance
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión frontal
      5 m
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión lateral
      10 m

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXC513
    PDF
    Informe RoHS TXC513
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TXC513 | Hager España

      Imagen del producto TXC513

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TXC513 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TXC513

      Detector, Ø 20m., KNX, superficie

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,15 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2024-06-05 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2024-06-05

      PDF
      759,11 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones en detectores | Hager España

      Folleto Soluciones en detectores

      PDF
      2,41 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager España

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      Base de datos de productos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager España

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Guía de aplicación en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Imagen Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager España

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Guía de aplicación en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2024-01-18 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-01-18

      PDF
      109,84 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-27 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-27

      PDF
      405,37 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EE826 - Soporte de esquina para detectores de movimiento EE821 y EE831, color antracita
      EE826
      Soporte de esquina para detectores de movimiento EE821 y EE831, color antracita
      Precio de venta
      16,15 €
      / uni. *
      16,15 €
      / uni. *
    • 2
      EE855 - Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE840
      EE855
      Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE840
      Precio de venta
      18,09 €
      / uni. *
      18,09 €
      / uni. *
    • 3
      EE856 - Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE841
      EE856
      Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE841
      Precio de venta
      18,09 €
      / uni. *
      18,09 €
      / uni. *
    • 4
      EE825 - Soporte de esquina para detectores de movimiento EE820 y EE830, color blanco
      EE825
      Soporte de esquina para detectores de movimiento EE820 y EE830, color blanco
      Precio de venta
      16,15 €
      / uni. *
      16,15 €
      / uni. *
    • 5
      85346131 - AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) R.1 negro
      85346131
      AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) R.1 negro
      Precio de venta
      191,46 €
      / uni. *
      191,46 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U