The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • Detec­tores
    • Detec­tores de techo
    • EE883
    EAN
    3250617579469
    Cantidad
    1 uni.
    • Detec­tores de techo

    Detector movimiento 360° Hiperfrecuencia EE883

    Precio de venta
    268,54 €
    / uni. *
    268,54 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Detector movimiento 360° Hiperfrecuencia

    EE883

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para detec­tores de movi­miento 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para detec­tores de movi­miento
    • EEK006

      Protector para EE883

      95,63 €  / uni.*

    Características técnicas

    Detec­ción
    • Diseño del sensor
      Detector de movi­miento
    • Ángulo de detec­ción
      360 - 360
    • Ángulo de detec­ción hori­zontal
      360 - 360
    Configura­ción
    • Retardo
      5 S - 15 Min
    • Sensibi­lidad de respuesta ajus­table
      Sí
    Ilumi­na­ción
    • Lumi­no­sidad de reac­ción, ajus­table
      2 - 1000 lx
    • Potencia de la lámpara LED
      400 W
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Dimen­siones
    • Anchura
      123 mm
    • Altura de montaje reco­men­dada
      2,50 - 2,50 m
    • Altura de la insta­la­ción
      4 - 4 m
    • Diámetro
      123 mm
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      2000 W
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 50 °C
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS), Poli­car­bo­nato (PC)
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP54
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    • Adecuado para uso en exte­riores
      Sí
    • Posibi­lidad de montaje en techo
      Sí
    Texto
    • Función
      Cone­xión en para­lelo de varios detec­tores para expandir el área de detec­ción
    • Modo de funcio­na­miento
      Con modo prueba, Con 2 modos de funcio­na­miento: inte­rruptor crepus­cular progra­mable o modo impulsos
    • Tipo de montaje
      Para montaje en techo
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      230 V
    Alcance
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión frontal
      4 m
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión lateral
      4 m

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Informe RoHS EE883
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EE883 | Hager España

      Imagen del producto EE883

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EE883 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EE883

      Detector movimiento 360° Hiperfrecuencia

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación da-DK, es-ES, nl-NL, pt-PT 2013-11-07 | Hager España

      Manual de instalación da-DK, es-ES, nl-NL, pt-PT 2013-11-07

      PDF
      963,65 kB
      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07

      PDF
      935,24 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones en detectores | Hager España

      Folleto Soluciones en detectores

      PDF
      2,41 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor | Hager España

      Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor

      Ficha de datos del producto en-GB 2016-10-03

      PDF
      372,73 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2019-11-14

      PDF
      110,41 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TXC513 - Detector, Ø 20m., KNX, superficie
      TXC513
      Detector, Ø 20m., KNX, superficie
      Precio de venta
      205,57 €
      / uni. *
      205,57 €
      / uni. *
    • 2
      EER501 - Detector de movimiento + presencia Mini por infrarrojos 360º de empotrar, blanco
      EER501
      Detector mov. Mini 360° empotrar Ø10m
      Precio de venta
      145,00 €
      / uni. *
      145,00 €
      / uni. *
    • 3
      TXC515 - Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie
      TXC515
      Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie
      Precio de venta
      216,38 €
      / uni. *
      216,38 €
      / uni. *
    • 4
      TXD505 - Detector pasillo, 30x5m., KNX, empotrar
      TXD505
      Detector pasillo, 30x5m., KNX, empotrar
      Precio de venta
      216,38 €
      / uni. *
      216,38 €
      / uni. *
    • 5
      EER515 - Detector presencia/movimiento Pasillo 360° alcance 5x30m, superficie
      EER515
      Detector mov. 360° Pasillo sup. 5x30m
      Precio de venta
      197,61 €
      / uni. *
      197,61 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U