The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • Detec­tores
    • Detec­tores de techo
    • EER501
    Detector de movimiento y presencia Mini para interior. Sensores infrarrojos de alta sensibilidad y tecnología ON/OFF. Área de detección 360° y alcance de 10 m de diámetro a una altura recomendada de 2,5-3,5 m. Diseño para instalación empotrable en techo, diámetro 50-54 mm y profundidad 73 mm. Ajustes de 5-2000 lux y retardo de 5 s a 60 min. Fijaciones de garra patentadas para montaje y ajuste. Plástico blanco, IP41. Ideal en residencial, alto tránsito, entradas, pequeñas oficinas y hoteles.
    EAN
    3250612256228
    Cantidad
    1 uni.
    • Detec­tores de techo

    Detector de movimiento + presencia Mini por infrarrojos 360º de empotrar, blanco EER501

    Precio de venta
    145,00 €
    / uni. *
    145,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Detector de movimiento + presencia Mini por infrarrojos 360º de empotrar, blanco

    EER501

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Detec­ción
    • Diseño del sensor
      Detector de presencia
    • Ángulo de detec­ción
      360 - 360
    • Ángulo de detec­ción hori­zontal
      360 - 360
    Configura­ción
    • Tiempo de retardo de desco­ne­xión
      0
    • Tiempo de retardo de encen­dido
      0
    Ilumi­na­ción
    • Potencia de la lámpara LED
      400 W
    • Umbral de detec­ción
      5 - 2000 lx
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Regleta enchufable
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      73 mm
    • Altura de la insta­la­ción
      2,50 - 2,50 m
    • Diámetro
      62 mm
    • Diámetro incor­po­rado
      50 mm
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP41
    Equipo
    • Carga capa­citiva
      No
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    • Posibi­lidad de montaje en techo
      Sí
    Alcance
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión frontal
      2,50 m
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión lateral
      5 m

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2022-06-07
    PDF
    207,10 kB
    REACH declaration EER501
    PDF
    Informe RoHS EER501
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EER501 | Hager España

      Imagen del producto EER501

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EER501 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EER501

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-11-08

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03) | Hager España

      Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03)

      Manual de instalación en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      540,09 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones en detectores | Hager España

      Folleto Soluciones en detectores

      PDF
      2,41 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-12-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-12-04

      PDF
      109,23 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2023-11-03

      PDF
      110,99 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EE883 - Detector movimiento 360° Hiperfrecuencia
      EE883
      Detector movimiento 360° Hiperfrecuencia
      Precio de venta
      268,54 €
      / uni. *
      268,54 €
      / uni. *
    • 2
      TXC515 - Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie
      TXC515
      Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie
      Precio de venta
      216,38 €
      / uni. *
      216,38 €
      / uni. *
    • 3
      TXD505 - Detector pasillo, 30x5m., KNX, empotrar
      TXD505
      Detector pasillo, 30x5m., KNX, empotrar
      Precio de venta
      216,38 €
      / uni. *
      216,38 €
      / uni. *
    • 4
      TXC513 - Detector, Ø 20m., KNX, superficie
      TXC513
      Detector, Ø 20m., KNX, superficie
      Precio de venta
      205,57 €
      / uni. *
      205,57 €
      / uni. *
    • 5
      EER515 - Detector presencia/movimiento Pasillo 360° alcance 5x30m, superficie
      EER515
      Detector mov. 360° Pasillo sup. 5x30m
      Precio de venta
      197,61 €
      / uni. *
      197,61 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U