Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 65x130 mm BRAP651301ELN
EAN
4012740887724
Cantidad
8 Metros
81,62 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Cubierta para canalización de pared 1 productos disponibles
-
Acoplador para conducto de pared 1 productos disponibles
-
Tapa final para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles
-
Ángulo interior para conducto de pared 1 productos disponibles
-
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ver más 2 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura65 mm
-
Anchura130 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior7200 - 7200 mm²
Cubierta, puerta
-
Número de tapas montables1
-
Anchura de la cubierta 180 mm
-
Anchura de la cubierta 20
-
Anchura de la cubierta 30
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)19
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)37
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatibleUniversal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalación, montaje
-
Perforación de baseNo
Materiales
-
MaterialAluminio
-
TratamientoAnodizado
-
ColourAluminio
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK08
-
Índice de protección IPIP40
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 90 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalPasadores de acoplamiento como referencia independiente
Equipo
-
Clip de fijación de cable incluidoNo
-
Número de retenedores de cable por metro0
-
Con película protectoraSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRAP651301ELN
-
Herramienta
Herramienta en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Más descargas