The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Canal de cuadro
    • Canal de cuadro PVC
    • BA760025
    Canal con tapa para cuadro eléctrico tehalit serie BA7, tapa 60x25 mm y 2 m de longitud. PVC gris RAL 7030. Paredes y fondo perforados con cortes laterales de 6 mm. La canal de cuadro BA7A es adecuada para la conducción de cableado en cuadros eléctricos de control y comunicaciones. Montaje y desmontaje fáciles de la tapa, alta seguridad de cierre y rotura de la lengüeta sin herramientas. Rango -5°C a +60°C. Ensayos UL, clasificación VL94-V0 y certificado CSA.
    EAN
    4012740878548
    Cantidad
    60 Metros
    • Canal de cuadro PVC

    Canal de cuadro con tapa BA7 de 60x25mm, en PVC color gris (RAL7030) BA760025

    Precio de venta
    7,71 €
    / Metro *
    7,71 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Canal de cuadro con tapa BA7 de 60x25mm, en PVC color gris (RAL7030)

    BA760025

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Tijeras para cortar canales 1 productos disponibles
    • Pinza de corte 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Tijeras para cortar canales
    • Pinza de corte
    • L5561

      Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad

      178,09 €  / uni.*
    • L6490

      Alicate de recorte

      145,77 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      60 mm
    • Anchura
      25 mm
    • Longitud
      2000 mm
    • Anchura de ranura
      6 mm
    • Anchura de la ranura
      6,50 mm
    • Sección trans­versal inte­rior
      1045 - 1045 mm²
    Equipo
    • Cober­tura en el volumen de sumi­nistro
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poli­cloruro de vinilo (PVC)
    • Colour
      Gris piedra
    • Código RAL
      7030
    Funciones
    • Es auto­extin­guible
      Sí
    Normas
    • Clase de infla­ma­bi­lidad según UL94
      V0
    Seguridad
    • Clase de resis­tencia al fuego
      M1
    Arquitec­tura
    • Flexible
      No
    Configura­ción
    • Pared lateral
      Ranurado
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos, Montaje de remache
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Placa de montaje
    Corriente eléc­trica
    • Es una fuga de corriente estable
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA760025
    PDF
    Informe RoHS BA760025
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BA760025 | Hager España

      Imagen del producto BA760025

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BA760025 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BA760025

      Canal de cuadro de PVC de 60x25 mm, color gris RAL7030

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC

      PDF
      99,54 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC

      PDF
      100,63 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Archivos STEP

      Imagen Step Model BA760025 | Hager España

      Step Model BA760025

      Archivos STEP International 2026-04-15

      STP
      644,53 kB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

      Ficha de datos del producto en-GB 2018-10-11

      PDF
      455,98 kB
      Imagen Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

      Ficha de datos del producto de-DE 2018-10-11

      PDF
      457,86 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC916 - Canal de cableado vertical de 80x60x2000 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC916
      Canal de cableado vertical de 80x60x2000 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      68,98 €
      / uni. *
      68,98 €
      / uni. *
    • 2
      BA70402 - Tapa para canales de cuadro BA7 de 40 mm de ancho, color gris RAL7030
      BA70402
      Tapa para canales de cuadro BA7 de 40 mm de ancho, color gris RAL7030
      Precio de venta
      3,05 €
      / Metro *
      3,05 €
      / Metro *
    • 3
      BA7A100040 - Canal cuadro BA7A 100x40 mm, color gris RAL7030
      BA7A100040
      Canal cuadro BA7A 100x40 mm, color gris RAL7030
      Precio de venta
      18,16 €
      / Metro *
      18,16 €
      / Metro *
    • 4
      BA70802 - Tapa para canales de cuadro BA7 de 80 mm de ancho, color gris RAL7030
      BA70802
      Tapa para canales de cuadro BA7 de 80 mm de ancho, color gris RAL7030
      Precio de venta
      5,58 €
      / Metro *
      5,58 €
      / Metro *
    • 5
      BA7A100060BL - Canal de cuadro de 100x60 mm, color azul RAL5015
      BA7A100060BL
      Canal de cuadro de 100x60 mm, color azul RAL5015
      Precio de venta
      40,00 €
      / Metro *
      40,00 €
      / Metro *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U