The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción universal
    • Canal universal LFF
    • L5561
    EAN
    4012740839327
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios
    • Acce­so­rios y herra­mientas para cuadros eléc­tricos
    • Canal universal LFF
    • Ver más

    Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad L5561

    Precio de venta
    178,09 €
    / uni. *
    178,09 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad

    L5561

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Longitud
      240 mm
    Equipo
    • Tipo de filo de corte
      Liso
    Insta­la­ción, montaje
    • Con cortador de cable incor­po­rado
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration L5561
    PDF
    Informe RoHS L5561
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen L5561 | Hager España

      Imagen del producto L5561

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto L5561 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto L5561

      Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      L4253BCHR - Sujetacables en acero para canales BRS701001VERZ
      L4253BCHR
      Sujetacables en acero para canales BRS701001VERZ
      Precio de venta
      4,61 €
      / uni. *
      4,61 €
      / uni. *
    • 2
      GBD500859 - Juego de piezas de unión para canal GBD 50x85mm, RAL9016
      GBD500859
      Juego de piezas de unión para canal GBD 50x85mm, RAL9016
      Precio de venta
      3,13 €
      / Kit *
      3,13 €
      / Kit *
    • 3
      L5562 - Herramienta Alicates de muesca para salida cables
      L5562
      Herramienta Alicates de muesca para salida cables
      Precio de venta
      191,36 €
      / uni. *
      191,36 €
      / uni. *
    • 4
      GBD501619 - Juego piezas de unión para canal GBD 50x160mm, blanco RAL9016
      GBD501619
      Juego piezas de unión para canal GBD 50x160mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      3,95 €
      / uni. *
      3,95 €
      / uni. *
    • 5
      L4181GNGE - Cable de puesta a tierra de 150 mm de longitud para canal LFS/BRS/BRAP
      L4181GNGE
      Cable de puesta a tierra de 150 mm de longitud para canal LFS/BRS/BRAP
      Precio de venta
      4,17 €
      / uni. *
      4,17 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U