The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Canal de cuadro
    • Acce­so­rios y herra­mientas para cuadros eléc­tricos
    • L6490
    EAN
    4012740146296
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios y herra­mientas para cuadros eléc­tricos

    Alicate de recorte L6490

    Precio de venta
    145,77 €
    / uni. *
    145,77 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Alicate de recorte

    L6490

    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen L6490 | Hager España

      Imagen del producto L6490

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto L6490 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto L6490

      Alicate de recorte

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      4
    • 1
      L5561 - Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad
      L5561
      Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad
      Precio de venta
      178,09 €
      / uni. *
      178,09 €
      / uni. *
    • 2
      L5067 - Remache, Ø 6 mm; profundidad 3-8mm
      L5067
      Remache, Ø 6 mm; profundidad 3-8mm
      Precio de venta
      17,73 €
      / uni. *
      17,73 €
      / uni. *
    • 3
      L5123 - Remache, Ø 4 mm; profundidad 4-7mm
      L5123
      Remache, Ø 4 mm; profundidad 4-7mm
      Precio de venta
      16,71 €
      / uni. *
      16,71 €
      / uni. *
    • 4
      L5085 - Remache, Ø 4 mm; profundidad 2-5mm
      L5085
      Remache, Ø 4 mm; profundidad 2-5mm
      Precio de venta
      15,88 €
      / uni. *
      15,88 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U