The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Canal de cuadro
    • Acce­so­rios y herra­mientas para cuadros eléc­tricos
    • L5085
    EAN
    4012740138659
    Cantidad
    100 Piezas
    • Acce­so­rios y herra­mientas para cuadros eléc­tricos

    Remache, Ø 4 mm; profundidad 2-5mm L5085

    Precio de venta
    15,88 €
    / uni. *
    15,88 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Remache, Ø 4 mm; profundidad 2-5mm

    L5085

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Configura­ción
    • Tipo de remache expan­dible
      Remache de percu­sión
    Dimen­siones
    • Diámetro del agujero
      4 - 4 mm
    Cone­xión
    • Rango de suje­ción
      2 - 5 mm
    Funciones
    • Desmon­taje posible
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      POM
    • Colour
      Gris

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration L5085
    PDF
    Informe RoHS L5085
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen L5085 | Hager España

      Imagen del producto L5085

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto L5085 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto L5085

      Remache, Ø 4 mm; profundidad 2-5mm

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      4
    • 1
      L5561 - Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad
      L5561
      Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad
      Precio de venta
      178,09 €
      / uni. *
      178,09 €
      / uni. *
    • 2
      L6490 - Alicate de recorte
      L6490
      Alicate de recorte
      Precio de venta
      145,77 €
      / uni. *
      145,77 €
      / uni. *
    • 3
      L5067 - Remache, Ø 6 mm; profundidad 3-8mm
      L5067
      Remache, Ø 6 mm; profundidad 3-8mm
      Precio de venta
      17,73 €
      / uni. *
      17,73 €
      / uni. *
    • 4
      L5123 - Remache, Ø 4 mm; profundidad 4-7mm
      L5123
      Remache, Ø 4 mm; profundidad 4-7mm
      Precio de venta
      16,71 €
      / uni. *
      16,71 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U