Remache, Ø 4 mm; profundidad 4-7mm L5123
EAN
4012740138697
Cantidad
100 Piezas
Precio de venta
14,34 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Configuración
-
Tipo de remache expandibleRemache de percusión
Dimensiones
-
Diámetro del taladro4 - 4 mm
Conexión
-
Rango de sujeción4 - 7 mm
Funciones
-
Desmontaje posibleNo
Materiales
-
MaterialPOM
-
ColourGris
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto L5123
Remache, Ø 4 mm; profundidad 4-7mm
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB
Más descargas