Canal de cuadro, en PVC, de 40x60 mm, color gris (RAL7030) BA740060
EAN
4012740878517
Cantidad
40 MTRs
Grupo
81
8,80 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
FlexibleNo
Configuración
-
Configuración de las paredes del perfilEstampado
Corriente eléctrica
-
Estable a las corrientes de fugaSí
Dimensiones
-
Altura de la canal40 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal60 mm
-
Anchura de los precortes laterales6 mm
-
Ancho de la lengüeta6.5 mm
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaSin embalaje
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Perforación de zócaloEN 50085-2-3:1999
-
Tipo de montajePerforación de fondo
Cable
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)54
-
Sección interior1568 mm²
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)39
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)75
Normas
-
CertificadosEN50085-2-3
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
-
Clasificación UL 94V0
Seguridad
-
Clas. respecto a la respuesta al fuegoM1
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Archivos STEP
STP560 KB -
Ficha de datos del producto
Fichas técnicas para BA740060
PDF455 KBFichas técnicas para BA740060
PDF457 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF39 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BA740060
PDF374 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BA740060
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BA740060
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal de cuadro, en PVC, de 40x60 mm, color gris (RAL7030)
-
-
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !